Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
MPV Data connection insert M23
 
2xSUB-D9 męskie/żeńskie
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 40m
 
PUR 3x0,25 czarny 1,2m
 
PUR-OB 4x0,34 żółty UL, CSA 5m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 szary 1m
 
PP-wires 8x0,25 0.2m
 
SUB-D9 + RJ45 + USB
 
PP 5x0,34 0,2m
 
PUR-OB 3x0,34 shielded grey 30m
 
specification: 6FX5002-5DA01-1BA0
 
PVC-OB 4x0,34 black 12m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 4,5m
 
PVC-JZ 4x0,75, czarny, 3m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 2m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 shie 2.5 m
 
5m
Nie można zamówić artykułu
 
Zaślepka żółta, IP65
 
PUR-OB 3x0,25 grey UL, CSA + drag chain 0,5m
 
PP 5x0,34 2m
 
wires PP AWG20/26 0,3m
 
805 PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 shie 20.0
 
PUR/PVC-JB 5x0,34 black 3m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 3x0,34 czarny, 8m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 2.2 m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL, 45m
 
PVC-OB 3x0,25 grey 50m V4A
 
KDT/ZE 20
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki