Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR, UL/CSA, 4x16AWG, black, 1.5m
 
PUR 5x2.5 szary UL/CSA 1m
 
Double locking lever, top entry M32
 
Gniazdo zasilania NEMA 5-15R + RJ45
 
Gniazdo zasilania VDE + USB A + RJ45 + wycięcie pod wyłącznik
 
PVC-OB 3x0,34 żółty 0,3m
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/ 7.5 m
 
PVC-OB 3x0,34 czarny 1,5m
 
PVC 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 20m
 
gniazdo zasilania, pomarańczowe + 2xRJ45
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki