Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 10m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 10m
 
PE-X-wires 6x1.5 UL 0.5m
 
PVC-OB 3x0,25 yellow 3m
 
PUR-OB 4x0,25 black UL,CSA+drag chain 0,15m
 
PUR-OB 4x0,34 czarny, UL CSA, 5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 1,7m
Nie można zamówić artykułu
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 ekranowany, zielony, 1.8m
 
PUR-OB 4x0,34 black UL, CSA + drag chain 9,0m
 
PUR 8x0,25 ekran, szary 1,5m
 
TPE 4xAWG18/41 ye UL,CSA+drag chain 1,5m
 
specification: 6FX5002-5DG01-1AF0
 
PVC-OB 4x0,34 szary, 15m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag chain 8,5m
 
Gniazdo zasilania Dania + 2x zaślepki
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki