Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PVC-OB 3x0,25 black 0,6m
 
średnica 17..18mm
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 3m
 
PVC-OB 3x0,34 czarny 4m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 0,5m
 
PUR-JB 5x0,34 yellow 1m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 2x2x0,34 shielded green UL,CSA+dragchain 1m
 
AI Multi U/I , M12, gerade Single-Wire
 
PUR 8x0,25 GRAY, drag ch 2,5m
 
PUR-OB 3x0,34 yellow UL, CSA 1m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 3x0,34 żółty, 5m
 
PUR-JZ 3x0,75 black 1,5m
 
Gniazdo zasilania NEMA 5-15/US/UL
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki