Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PVC-OB 4x0,34 shielded grey 1m
 
PUR-OB 4x0,75 grey UL, CSA 18m
 
PUR-OB shielded violet UL 4m
 
wires PUR 5x1.5 1m
 
>> Product Discontinuation End 2022 - Alternative 7000-C0101-0310000 <<
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 3x0,34 żółty, UL CSA 0,3m
 
PUR-OB 5x0,34 grey 50m
 
32 wyjścia cyfrowe dla MAC
 
PUR 8x0.25 shielded bk UL/CSA+drag chain 0,7m
 
PE-X-wires 6x2.5 UL 1m
 
PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag c 9.0
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag chain 10m
 
PVC-OB 5x0,34 grey 15m
 
Gniazdo zasilania, Francja (UTE) czerwone 250VAC/16A
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki