Artykuł |
|
Dane techniczne
|
Długość kabla:
|
Typ montażu:
|
Family construction form:
|
Liczba biegunów:
|
Dane elektryczne | Zasilanie |
Napięcie robocze DC maks. :
|
Prąd roboczy na styk maks.:
|
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa |
Parametry transmisji:
|
Szybkość transmisji danych maks.:
|
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet |
Duplex:
|
Diagnozy |
Dioda LED wskaźnika stanu:
|
Ochrona urządzenia | Elektryczna |
Stopień ochrony (EN IEC 60529):
|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy:
|
Stopień zanieczyszczenia:
|
Znamionowy pik napięciowy:
|
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1):
|
Dane techniczne | Dane mechaniczne |
Kontur do węża falistego:
|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe |
Materiał obudowa:
|
Blokada materiału:
|
Dane mechaniczne | Dane montażowe |
Sposób zamykania:
|
Warunki otoczenia | Klimatyczne |
Temperatura robocza min.:
|
Temperatura robocza maks.:
|
Additional condition temperature range:
|
Important installation notes |
Note on strain relief:
|
Note on bending radius:
|
Dane dotyczące kabla
|
General data | Cable |
Identyfikacja przewodu:
|
Kolor izolacji:
|
Type of Certificate:
|
Structure | Cable |
Amount stranding:
|
Stranding:
|
Amount stranding (type 2):
|
Stranding (type 2):
|
Ekran kabla (rodzaj):
|
Ekran kabla (osłona):
|
Bandowanie:
|
wire arrangement:
|
Mechanical data | Cable |
Cable weigth:
|
Materiał płaszcz:
|
Bez składników (płaszcz):
|
Outer-diameter (jacket):
|
Tolerance outer diameter (sheath):
|
Material wire insulation:
|
Amount wires:
|
Outer diameter insulation :
|
Outer diameter tolerance core insulation:
|
Ingredient freeness wire insulation:
|
Amount strands (wire):
|
Diameter of single wires:
|
Conductor crosssection (wire):
|
Material conductor wire:
|
Electrical data | Cable |
Napięcie znamionowe AC maks.:
|
Temperature range | Cable |
Temperatura robocza min. (stała):
|
Temperatura robocza maks. (stała):
|
Resistances | Cable |
Hydrolysis resistance:
|
Ozone resistance:
|
Seewater resistance:
|
Acid and alkali resistance:
|
UV resistance:
|
Odporność na płomień:
|
chemical resistance:
|
Odporność na benzynę:
|
Oil resistance:
|
Installation | Cable |
Promień zgięcia (stały):
|
Prędkość ruchu (C-track):
|
Liczba cykli skręcania:
|
Skręcanie:
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
3 m
|
5 m
|
włożone
|
włożone
|
RJ45
|
RJ45
|
4
|
4
|
|
|
60 V
|
60 V
|
1,5 A
|
1,5 A
|
|
|
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
|
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
|
100 MBit/s
|
100 MBit/s
|
|
|
Full duplex
|
Full duplex
|
|
|
nie
|
nie
|
|
|
IP20
|
IP20
|
włożone, przykręcone
|
włożone, przykręcone
|
3
|
3
|
1 kV
|
1 kV
|
I
|
I
|
|
|
bez
|
bez
|
|
|
PUR
|
PUR
|
PA
|
PA
|
|
|
Blokada zatrzaskowa
|
Blokada zatrzaskowa
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
depending on cable quality
|
depending on cable quality
|
|
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
|
|
|
|
S7V
|
S7V
|
zielony
|
zielony
|
cURus
|
cURus
|
|
|
2
|
2
|
2 wires twisted
|
2 wires twisted
|
1
|
1
|
2 Splotki twisted
|
2 Splotki twisted
|
Oplot miedziany, ocynowany
|
Oplot miedziany, ocynowany
|
75 %
|
75 %
|
Foil
|
Foil
|
(biały, niebieski), (pomarańcz, żółty)
|
(biały, niebieski), (pomarańcz, żółty)
|
|
|
74,8 g/m
|
74,8 g/m
|
TPE
|
TPE
|
bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
|
bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
|
7,87 mm
|
7,87 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
HDPE
|
HDPE
|
4
|
4
|
1,47 mm
|
1,47 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
|
bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
|
19
|
19
|
22 AWG
|
22 AWG
|
22 AWG
|
22 AWG
|
Skrętka miedziana, ocynowana
|
Skrętka miedziana, ocynowana
|
|
|
600 V
|
600 V
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
|
dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
|
dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
|
dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
|
dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
|
dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
|
dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
|
|
|
8 x Outer diameter
|
8 x Outer diameter
|
35 Mio. @ 25 °C
|
35 Mio. @ 25 °C
|
5 Mio. 25 °C
|
5 Mio. 25 °C
|
± 180 °/m
|
± 180 °/m
|
|
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
EC002599
|
EC002599
|
|
|
85444210
|
85444210
|
4048879679336
|
4048879679343
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|