Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Porównanie produktów dla produktów 2

 Przekaż
Artykuł
Dane techniczne
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min.:
Przekrój przyłącza maks.:
Numer AWG min.:
Numer AWG maks.:
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia:
Cykle wtykowe elementu zabezpieczającego min.:
Cykle wtykowe min.:
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów:
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Siła trzymania modułów (wtykanie) min.:
Siła trzymania modułów (ciągnięcie) min.:
Siła trzymania styku PE:
Typ ramki:
Siła ciągnięcia maks.:
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy:
Powłoka styku:
Combustibility class (UL94):
Materiał obudowa:
Materiał styk:
Materiał element bezpieczeństwa:
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Liczba miejsc modułowych:
Rozmiar:
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min.:
Temperatura robocza maks.:
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1):
Klasyfikacje
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Dane handlowe
Jednostka pakowania:
GTIN:
Kod taryfy celnej:
Przenieś produkt
Ramka Modlink Heavy Modular B24 męska dla 6 modułów Ramka Modlink Heavy Modular B24 męska dla 6 modułów
Ciężar: 0.08 kg
Nr art.: 70MH-RG06S-0000000

Dostepny
Przenieś produkt
Ramka Modlink Heavy Modular B16 męska dla 4 modułów Ramka Modlink Heavy Modular B16 męska dla 4 modułów
Ciężar: 0.064 kg
Nr art.: 70MH-RF04S-0000000

Dostepny
1 mm²
1 mm²
6 mm²
6 mm²
18
18
10
10
Zaciski śrubowe SK
Zaciski śrubowe SK
20
20
500
500
2 + PE
2 + PE
300 N
300 N
600 N
600 N
250 N
250 N
male
male
60 N
60 N
nickel plated
nickel plated
nickel plated
nickel plated
V-0
V-0
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Mosiądz
Mosiądz
PC GF
PC GF
6
4
B24
B16
36,5 mm
36,5 mm
34,4 mm
34,4 mm
111,2 mm
84,7 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/10
40/125/10
27143424
27143424
27261209
27261209
27440206
27440206
27440206
27440206
27440206
27440206
27440206
27440206
27440206
27440206
27440206
27440206
EC002312
EC002312
1
1
4048879641838
4048879641777
85389099
85389099
* plus VAT, plus Koszty wysyłki