Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Porównanie produktów dla produktów 2

 Przekaż
Artykuł
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC:
Napięcie robocze DC:
Prąd roboczy:
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min.:
Przekrój przyłącza maks.:
Numer AWG min.:
Numer AWG maks.:
Instalowanie | Podłączanie
Długość przycięcia:
Średnica izolacji żył min.:
Typ połączenia:
Moment dokręcenia śruby zaciskowej:
Gender:
Cykle wtykowe min.:
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów:
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia:
Znamionowy pik napięciowy:
Rezystancja izolacji min.:
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1):
Kategoria przepięcia (EN 60664-1):
Kategoria przepięcia (EN 60950-1):
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Siła wyciągu min.:
Siła trzymania min.:
Siła ciągnięcia maks.:
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku:
Combustibility class (UL94):
Materiał styk:
Materiał mocowanie styków:
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar:
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min.:
Temperatura robocza maks.:
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1):
Klasyfikacje
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Dane handlowe
GTIN:
Kod taryfy celnej:
Jednostka pakowania:
Dopuszczenia
Certificates
Certificate
Certificate
Przenieś produkt
Wkładka złącza Modlink Heavy męska A10 10-polowa, 250V, 16A Wkładka złącza Modlink Heavy męska A10 10-polowa, 250V, 16A
Ciężar: 0.055 kg
Nr art.: 70MH-ES010-BS01020

Dostepny
Przenieś produkt
Wkładka złącza Modlink Heavy męska A10 Wkładka złącza Modlink Heavy męska A10
10-polowa, 250V, 20A, Push-In
Ciężar: 0.042 kg
Nr art.: 70MH-ES010-BP01020

skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
250 V
250 V
250 V
250 V
16 A
16 A
0,5 mm²
0,14 mm²
2,5 mm²
2,5 mm²
20
26
14
14
7,8 mm
8 mm
4,6 mm
-
Zaciski śrubowe SK
Zacisk sprężynowy typu push-in
0,4 Nm
-
male
male
500
500
10 + PE
10 + PE
3
3
4 kV
4 kV
100 MΩ
-
IIIb
-
III
-
III
III
50 N
-
150 N
-
180 N
-
posrebrzane
posrebrzane
V-0
V-0
Mosiądz
Stop miedzi
PA GF
PC
A10
A10
36 mm
35 mm
23 mm
55,4 mm
55,5 mm
23,2 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/21
40/125/21
27143424
27143424
27261204
27261204
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
EC000438
EC000438
4048879638791
4048879764575
85366990
85366990
1
1
-
-
* plus VAT, plus Koszty wysyłki