Artykuł |
|
Dane techniczne
|
Dane elektryczne | Zasilanie |
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks.:
|
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks.:
|
Napięcie robocze DC na styk zasilania maks.:
|
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks.:
|
Prąd roboczy:
|
Dane techniczne | Instalowanie |
Przekrój przyłącza min.:
|
Przekrój przyłącza maks.:
|
Instalowanie | Podłączanie |
Długość przycięcia:
|
Typ połączenia:
|
Gender:
|
Cykle wtykowe min.:
|
Instalowanie | Układ pinów |
Liczba biegunów:
|
Ochrona urządzenia | Elektryczna |
Stopień zanieczyszczenia:
|
Znamionowy pik napięciowy:
|
Kategoria przepięcia (EN 60950-1):
|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe |
Powłoka styku:
|
Combustibility class (UL94):
|
Materiał mocowanie styków:
|
Dane mechaniczne | Dane montażowe |
Rozmiar:
|
Wysokość:
|
Szerokość:
|
Głębokość:
|
Warunki otoczenia | Klimatyczne |
Temperatura robocza min.:
|
Temperatura robocza maks.:
|
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1):
|
Klasyfikacje |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
400 V
|
400 V
|
230 V
|
230 V
|
400 V
|
400 V
|
230 V
|
230 V
|
10 A
|
10 A
|
|
|
0,14 mm²
|
0,14 mm²
|
1,5 mm²
|
1,5 mm²
|
|
|
10 mm
|
10 mm
|
Zacisk sprężynowy typu push-in
|
Zacisk sprężynowy typu push-in
|
male
|
male
|
500
|
500
|
|
|
3 + PE
|
4 + PE
|
|
|
3
|
3
|
4 kV
|
4 kV
|
III
|
III
|
|
|
posrebrzane
|
posrebrzane
|
V-0
|
V-0
|
PC
|
PC
|
|
|
A3
|
A3
|
30,1 mm
|
33,9 mm
|
23,7 mm
|
23,7 mm
|
23,7 mm
|
23,7 mm
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
125 °C
|
125 °C
|
40/125/21
|
40/125/21
|
|
|
27143424
|
27143424
|
27261204
|
27261204
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
EC000438
|
EC000438
|
|
|
4048879764193
|
4048879764513
|
1
|
1
|
85366990
|
85366990
|
|
|
|
|
|
|
|