Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Porównanie produktów dla produktów 2

 Przekaż
Artykuł
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC:
Napięcie robocze DC:
Prąd roboczy:
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min.:
Przekrój przyłącza maks.:
Numer AWG min.:
Numer AWG maks.:
Instalowanie | Podłączanie
Długość odizolowania min.:
Długość odizolowania maks.:
Średnica izolacji żył min.:
Typ połączenia:
Gender:
Cykle wtykowe min.:
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów:
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia:
Znamionowy pik napięciowy:
Rezystancja izolacji min.:
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1):
Kategoria przepięcia (EN 60664-1):
Kategoria przepięcia (EN 60950-1):
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Siła trzymania min.:
Siła ciągnięcia maks.:
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku:
Combustibility class (UL94):
Materiał styk:
Materiał mocowanie styków:
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar:
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min.:
Temperatura robocza maks.:
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1):
Klasyfikacje
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Dane handlowe
Jednostka pakowania:
GTIN:
Kod taryfy celnej:
Dopuszczenia
Certificates
Certificate
Certificate
Przenieś produkt
Wkład żeński B16 16-polowy, zaciski, 500 V, 16 A Wkład żeński B16 16-polowy, zaciski, 500 V, 16 A
Ciężar: 0.063 kg
Nr art.: 70MH-EB016-FC03020

skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Przenieś produkt
Wkładka złącza Modlink Heavy B16 żeńska, 16-polowa, Push-in, 500V, 16A Wkładka złącza Modlink Heavy B16 żeńska, 16-polowa, Push-in, 500V, 16A
Ciężar: 0.092 kg
Nr art.: 70MH-EB016-FP03020

Dostepny
500 V
500 V
500 V
500 V
16 A
16 A
0,14 mm²
0,14 mm²
4 mm²
2,5 mm²
26
26
11
14
-
8 mm
-
10 mm
4,6 mm
-
Zacisk
Zacisk sprężynowy typu push-in
female
female
500
500
16 + PE
16 + PE
3
3
6 kV
6 kV
100 MΩ
-
IIIb
-
III
-
III
III
150 N
-
150 N
-
posrebrzane
posrebrzane
V-0
V-0
Mosiądz
Mosiądz
PA GF
PC
B16
B16
35,6 mm
35,6 mm
33,9 mm
33,9 mm
84 mm
84 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/10
40/125/10
27143424
27143424
27261204
27261204
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
EC000438
EC000438
1
1
4048879637930
4048879664493
85389099
85389099
-
* plus VAT, plus Koszty wysyłki