Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Porównanie produktów dla produktów 2

 Przekaż
Artykuł
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC:
Napięcie robocze DC:
Prąd roboczy:
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min.:
Przekrój przyłącza maks.:
Numer AWG min.:
Numer AWG maks.:
Instalowanie | Podłączanie
Średnica izolacji żył min.:
Typ połączenia:
Gender:
Cykle wtykowe min.:
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów:
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia:
Znamionowy pik napięciowy:
Rezystancja izolacji min.:
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1):
Kategoria przepięcia (EN 60664-1):
Kategoria przepięcia (EN 60950-1):
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Siła trzymania min.:
Siła ciągnięcia maks.:
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku:
Combustibility class (UL94):
Materiał styk:
Materiał mocowanie styków:
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar:
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min.:
Temperatura robocza maks.:
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1):
Klasyfikacje
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Dane handlowe
Jednostka pakowania:
GTIN:
Kod taryfy celnej:
Dopuszczenia
Certificates
Certificate
Przenieś produkt
Wkładka złącza Modlink Heavy B6 żeńska 10-polowa, 500V, 16A Wkładka złącza Modlink Heavy B6 żeńska 10-polowa, 500V, 16A
Ciężar: 0.047 kg
Nr art.: 70MH-EB010-DC03020

Dostepny
Przenieś produkt
Wkładka złącza Modlink Heavy B6 żeńska 6-polowa, 500 V, 16 A Wkładka złącza Modlink Heavy B6 żeńska 6-polowa, 500 V, 16 A
Ciężar: 0.039 kg
Nr art.: 70MH-EB006-DC03020

Dostepny
500 V
500 V
500 V
500 V
16 A
16 A
0,14 mm²
0,14 mm²
4 mm²
4 mm²
26
26
11
11
4,8 mm
4,6 mm
Zacisk
Zacisk
female
female
500
500
10 + PE
6 + PE
3
3
6 kV
6 kV
100 MΩ
100 MΩ
IIIa
IIIb
III
III
III
III
70 N
150 N
70 N
35 N
posrebrzane
posrebrzane
V-0
V-0
Mosiądz
Mosiądz
PC GF
PA GF
B6
B6
36,2 mm
35,6 mm
33,8 mm
33,9 mm
51 mm
50,4 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/21
40/125/10
27143424
27143424
27261204
27261204
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
EC000438
EC000438
1
1
4048879637862
4048879637640
85389099
85366990
* plus VAT, plus Koszty wysyłki