Artykuł |
|
Dane techniczne
|
Dane elektryczne | Zasilanie |
Napięcie robocze DC maks. :
|
Prąd roboczy na styk maks.:
|
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa |
Parametry transmisji:
|
Szybkość transmisji danych maks.:
|
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet |
Duplex:
|
Dane techniczne | Instalowanie |
Przekrój przyłącza min.:
|
Przekrój przyłącza maks.:
|
Numer AWG min.:
|
Numer AWG maks.:
|
Instalowanie | Podłączanie |
Wire insulation diameter max.:
|
Ochrona urządzenia | Elektryczna |
Stopień ochrony (EN IEC 60529):
|
Dane mechaniczne | Dane montażowe |
Obszar zaciskowy min.:
|
Obszar zaciskowy maks.:
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
ECLASS-6.1:
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
60 V
|
60 V
|
2 A
|
2 A
|
|
|
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
|
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
|
100 MBit/s
|
100 MBit/s
|
|
|
Full duplex
|
Full duplex
|
|
|
0,25 mm²
|
0,14 mm²
|
0,34 mm²
|
0,34 mm²
|
24
|
26
|
22
|
22
|
|
|
-
|
1,6 mm
|
|
|
IP20
|
IP20
|
|
|
6,5 mm
|
4,5 mm
|
6,9 mm
|
9 mm
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
70 °C
|
70 °C
|
|
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
|
|
27061801
|
27279221
|
-
|
27260703
|
27061801
|
2744010
|
27061801
|
2744010
|
27061801
|
27440114
|
2744010
|
2744010
|
2744010
|
2744010
|
27440114
|
27440114
|
EC002635
|
EC002635
|
|
|
85366990
|
85366990
|
1
|
1
|
4048879114165
|
4048879409346
|
|
|
|
|
|
|
|