Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Porównanie produktów dla produktów 2

 Przekaż
Artykuł
Dane techniczne
Długość kabla:
Family construction form:
Stopień ochrony (EN IEC 60529):
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. :
Prąd roboczy na styk maks.:
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji:
Szybkość transmisji danych maks.:
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Duplex:
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529):
Stopień ochrony, warunek dodatkowy:
Stopień zanieczyszczenia:
Znamionowy pik napięciowy:
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1):
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego:
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady:
Blokada materiału:
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Sposób zamykania:
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min.:
Temperatura robocza maks.:
Additional condition temperature range:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Dane dotyczące kabla
Kabel
Identyfikacja przewodu:
Zatwierdzenie (przewód):
Ciężar przewodu [G/m]:
Materiał skrętka:
Rezystor (rdzeń):
Budowa (rdzeń):
Wymiary (rdzeń):
Materiał izolacja przewodu:
Ø przewodu z izolacją:
Kolor/numerowanie przewodów:
Sposób łączenia:
Ekranowanie:
Ekranowanie (typ):
Optical shield cover:
Materiał płaszcz:
Właściwości materiału (osłonka):
Ø-zewn. (osłona):
Kolor osłona:
odporność na chemikalia:
Odporność termiczna:
Napięcie znamionowe:
Napięcie testowe:
Zakres temperatur (stały):
Zakres temperatur (ruchomy):
Promień zgięcia (stały):
Promień gięcia (w ruchu):
Liczba cykli gięcia (C-track):
Dystans (C-track):
Prędkość ruchu (C-track):
Przyspieszenie (C-track):
Skręcanie:
Liczba cykli skręcania:
General data | Cable
Identyfikacja przewodu:
Kolor izolacji:
Type of Certificate:
Structure | Cable
Amount stranding:
Stranding:
Ekran kabla (rodzaj):
Ekran kabla (osłona):
Bandowanie:
Filler:
wire arrangement:
Mechanical data | Cable
Cable weigth:
Materiał płaszcz:
Twardość krawędzi osłona:
Bez składników (płaszcz):
Outer-diameter (jacket):
Tolerance outer diameter (sheath):
Materiał płaszcza wewnętrznego:
Kolor (płaszcz wewnętrzny):
Material wire insulation:
Amount wires:
Outer diameter insulation :
Outer diameter tolerance core insulation:
Shore hardness wire insulation:
Ingredient freeness wire insulation:
Amount strands (wire):
Diameter of single wires:
Conductor crosssection (wire):
Material conductor wire:
Dystans (C-track):
Prędkość ruchu (C-track):
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks.:
Obciążalność prądowa (norma):
Obciążalność prądowa min. żyła:
Characteristic impedance:
Electrical resistance line constant wire:
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła):
Pojemność elektryczna stała liniowa (przewód - przewód):
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz):
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran):
Loop resistance:
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała):
Temperatura robocza maks. (stała):
Temperatura robocza min. (w ruchu):
Temperatura robocza maks. (w ruchu):
Resistances | Cable
Hydrolysis resistance:
Ozone resistance:
Seewater resistance:
Acid and alkali resistance:
UV resistance:
Odporność na płomień:
chemical resistance:
Odporność na benzynę:
Oil resistance:
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały):
Promień gięcia (w ruchu):
Liczba cykli skręcania:
Skręcanie:
Klasyfikacje
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Dane handlowe
Jednostka pakowania:
Kod taryfy celnej:
GTIN:
Dopuszczenia
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Przenieś produkt
RJ45 Push Pull male 0° with cable Profinet RJ45 Push Pull male 0° with cable Profinet
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 20m
Ciężar: 1.482 kg
Nr art.: 7000-74607-7962000

skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Przenieś produkt
RJ45 Push Pull straight with cable Profinet RJ45 Push Pull straight with cable Profinet
PUR 2x2x0,34 shielded green UL,CSA+dragchain 20m
Ciężar: 1.329 kg
Nr art.: 7000-74601-7962000

skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
20 m
20 m
RJ45
-
IP65, IP67
-
60 V
60 V
1,5 A
1,5 A
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801)
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
100 MBit/s
100 MBit/s
-
Full duplex
-
IP65, IP67
-
włożone, przykręcone
3
3
1 kV
1 kV
I
I
bez
bez
Nickeled
Nickeled
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Push Pull
Push Pull
-40 °C
-25 °C
70 °C
85 °C
depending on cable quality
depending on cable quality
-
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
796
-
cURus (AWM-Style 20549/11602); CE conform, ECE-R118 conform
-
69,3 g
-
Przewód Cu, czysty
-
max. 55 Ω/km (20 °C)
-
7× 0.254 mm
-
1× 4× AWG22/7
-
PE
-
1.4 mm ±5%
-
bia, żół, nie, pom
-
-
-
tak
-
Copper braid
-
min. 85%
-
PUR
-
bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
-
6.7 mm ±5%
-
zielony
-
Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
-
trudno zapalne wg UL 1581 sekcja 1090, sekcja 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 godz.
-
300 V
-
2000 V AC (czas testu 1 min.)
-
-40...+80 °C
-
-30...+70 °C
-
5× Ø-zewn.
-
12× Ø-zewn.
-
max. 3 Mio. (25 °C)
-
max. 5 m (horizontal)
-
max. 3.3 m/s
-
max. 2 m/s²
-
±180°/m
-
max. 1 Mio. (25 °C)
-
-
796
-
zielony
-
cURus
-
1
-
4 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted
-
Oplot miedziany, ocynowany
-
85 %
-
Fleece, Foil
-
tak
-
biały, żółty, niebieski, pomarańcz
-
69,3 g/m
-
PUR
-
89 Shore A
-
bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
-
6,7 mm
-
± 5 %
-
FRNC
-
natur
-
PE
-
4
-
1,4 mm
-
± 5 %
-
65 Shore D
-
bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
-
7
-
22 AWG
-
22 AWG
-
Skrętka miedziana, goła
-
5 m @ 25 °C
-
3,3 m/s @ 25 °C
-
300 V
-
dla DIN VDE 0298-4
-
4,8 A
-
100 Ω ± 15 % @ 100 MHz
-
55 Ω/km @ 20 °C
-
2 kV @ 60 s
-
50000 pF/km
-
2 kV @ 60 s
-
2 kV @ 60 s
-
5000 MΩ × km
-
-40 °C
-
80 °C
-
-30 °C
-
70 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
-
dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
-
dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
-
DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
-
5 x Outer diameter
-
12 x Outer diameter
-
1 Mio. 25 °C
-
± 180 °/m
27061801
27061801
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
EC002599
EC002599
1
1
85444210
85444210
4065909000601
4048879486149
* plus VAT, plus Koszty wysyłki