Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Porównanie produktów dla produktów 2

 Przekaż
Artykuł
Dane techniczne
Długość kabla:
Moment obrotowy:
Typ montażu:
Powłoka styku:
Family construction form:
Gwint:
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna):
Kodowanie:
Materiał styk:
Materiał:
Liczba biegunów:
Rozwartość klucza:
Stopień ochrony (EN IEC 60529):
Moment obrotowy:
Typ montażu:
Powłoka styku:
Family construction form:
Gwint:
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna):
Kodowanie:
Materiał styk:
Materiał:
Liczba biegunów:
Rozwartość klucza:
Stopień ochrony (EN IEC 60529):
Strona 3
Family construction form:
Kodowanie:
Dane techniczne | Dane elektryczne
Czas opóźnienia opadania maks.:
Capacity CX:
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC:
Napięcie robocze AC min.:
Napięcie robocze AC maks.:
Napięcie robocze DC:
Napięcie robocze DC min.:
Napięcie robocze DC maks. :
Szczytowe napięcie wyłączające maks.:
Prąd roboczy na styk maks.:
Prąd roboczy na styk min. (40 °C):
Prąd roboczy na styk maks. (40 °C):
Pobór prądu maks.:
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu:
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy:
Gwint montażowy:
Family construction form:
Gender:
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529):
Stopień ochrony (ISO 20653:2013):
Stopień ochrony, warunek dodatkowy:
Stopień zanieczyszczenia:
Znamionowy pik napięciowy:
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1):
Dodatkowy obwód:
Dane elektryczne | Wyjście
Częstotliwość łączeniowa maks.:
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego:
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy:
Materiał uszczelka:
Materiał obudowa:
Materiał płaszcz:
Material overmolding:
Material screw connection:
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu:
Sposób zamykania:
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min.:
Temperatura robocza maks.:
Additional condition temperature range:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Norma produktu:
Dane dotyczące kabla
Kabel
wire arrangement:
General data | Cable
Identyfikacja przewodu:
Rodzaj przewodu:
Printing color of wire insulation:
Kolor izolacji:
Type of Certificate:
Structure | Cable
Amount stranding:
Stranding:
wire arrangement:
Mechanical data | Cable
Cable weigth:
Materiał płaszcz:
Twardość krawędzi osłona:
Bez składników (płaszcz):
Outer-diameter (jacket):
Tolerance outer diameter (sheath):
Material wire insulation:
Amount wires:
Outer diameter insulation :
Outer diameter tolerance core insulation:
Shore hardness wire insulation:
Material properties wire insulation:
Ingredient freeness wire insulation:
Printing color of wire insulation:
Amount strands (wire):
Diameter of single wires:
Conductor crosssection (wire):
Material conductor wire:
Conductor type (wire):
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor):
Max. rated voltage (conductor - ground):
Obciążalność prądowa (norma):
Obciążalność prądowa min. żyła:
Electrical resistance line constant wire:
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła):
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz):
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała):
Temperatura robocza maks. (stała):
Temperatura robocza min. (w ruchu):
Temperatura robocza maks. (w ruchu):
Resistances | Cable
Hydrolysis resistance:
Ozone resistance:
Seewater resistance:
Acid and alkali resistance:
UV resistance:
Odporność na płomień:
chemical resistance:
Odporność na benzynę:
Oil resistance:
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały):
Promień gięcia (w ruchu):
Klasyfikacje
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Dane handlowe
Jednostka pakowania:
GTIN:
Kod taryfy celnej:
Dopuszczenia
Certificates
Certificate
Przenieś produkt
M12 male straight / MSUD valve form BI 11mm M12 male straight / MSUD valve form BI 11mm
PVC-JZ 3x0,75 black 2m
Ciężar: 0.152 kg
Nr art.: 7000-40961-6160200

skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Przenieś produkt
M12 male straight / MSUD valve form BI 11mm M12 male straight / MSUD valve form BI 11mm
PVC-JZ 3x0,75 yellow 2m
Ciężar: 0.152 kg
Nr art.: 7000-40961-0160200

skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
2 m
2 m
0,4 Nm
0,4 Nm
-
-
-
-
MSUD
MSUD
M3
M3
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
-
-
IP67
IP67
0,6 Nm
0,6 Nm
-
-
-
-
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
A
A
-
-
-
-
3
3
SW13
SW13
IP67
IP67
-
-
-
-
-
20 ms
20 ms
-
24 V
24 V
19,2 V
19,2 V
28,8 V
28,8 V
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
55 V
55 V
4 A
4 A
-
-
-
-
-
-
żółty
żółty
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
włożone, przykręcone
włożone, przykręcone
3
3
0,8 kV
0,8 kV
-
-
-
-
-
-
-
-
czarny
czarny
-
-
Tworzywo sztuczne
Tworzywo sztuczne
-
-
-
-
-
-
włożone, przykręcone
włożone, przykręcone
-
-
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
depending on cable quality
depending on cable quality
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 175301-803 (Ventilstecker)
DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 175301-803 (Ventilstecker)
-
czarny 1, czarny 2, zielono-żółte
616
016
1
1
biały (czarna izolacja)
biały (czarna izolacja)
czarny
żółty
-
-
1
1
3 wires twisted
3 wires twisted
czarny 1, czarny 2, zielono-żółte
czarny 1, czarny 2, zielono-żółte
61,6 g/m
63,8 g/m
PVC
PVC
80 ± 5 Shore A
80 ± 5 Shore A
bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe
bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe
5,9 mm
5,9 mm
± 5 %
± 5 %
PVC
PVC
3
3
1,8 mm
1,8 mm
± 5 %
± 5 %
43 ± 5 Shore D
43 ± 5 Shore D
możliwość dobrej obróbki maszynowej
możliwość dobrej obróbki maszynowej
bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe
bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe
biały (czarna izolacja)
biały (czarna izolacja)
24
24
0,2 mm
0,2 mm
0,75 mm²
0,75 mm²
Skrętka miedziana, goła
Skrętka miedziana, goła
Klasa skrętki 5
Klasa skrętki 5
500 V
500 V
300 V
300 V
dla DIN VDE 0298-4
dla DIN VDE 0298-4
12 A
12 A
26 Ω/km @ 20 °C
26 Ω/km @ 20 °C
3 kV @ 60 s
3 kV @ 60 s
3 kV @ 60 s
3 kV @ 60 s
-30 °C
-30 °C
70 °C
70 °C
-5 °C
-5 °C
70 °C
70 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN EN ISO 4892-2 A
-
UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
5 x Outer diameter
5 x Outer diameter
10 x Outer diameter
10 x Outer diameter
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
EC001855
EC001855
1
1
4048879148900
4048879149365
85444290
85444290
* plus VAT, plus Koszty wysyłki