Artykuł |
|
Dane techniczne
|
Długość kabla:
|
Moment obrotowy:
|
Typ montażu:
|
Family construction form:
|
Gwint:
|
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna):
|
Kodowanie:
|
Materiał:
|
Rozwartość klucza:
|
Stopień ochrony (EN IEC 60529):
|
Dane elektryczne | Zasilanie |
Napięcie robocze AC maks.:
|
Napięcie robocze DC maks. :
|
Napięcie robocze AC (UL):
|
Napięcie robocze DC (UL):
|
Prąd roboczy na styk maks.:
|
Instalowanie | Podłączanie |
Gwint montażowy:
|
Ochrona urządzenia | Elektryczna |
Stopień ochrony, warunek dodatkowy:
|
Stopień zanieczyszczenia:
|
Znamionowy pik napięciowy:
|
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1):
|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe |
Powłoka blokady:
|
Powłoka złącza śrubowego:
|
Blokada materiału:
|
Material screw connection:
|
Dane mechaniczne | Dane montażowe |
Typ montażu:
|
Warunki otoczenia | Klimatyczne |
Temperatura robocza min.:
|
Temperatura robocza maks.:
|
Additional condition temperature range:
|
Norma produktu:
|
Dane dotyczące kabla
|
Kabel |
Identyfikacja przewodu:
|
Rodzaj przewodu:
|
Zatwierdzenie (przewód):
|
Ciężar przewodu [G/m]:
|
Materiał skrętka:
|
Rezystor (rdzeń):
|
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń):
|
Budowa (rdzeń):
|
Wymiary (rdzeń):
|
AWG:
|
Materiał izolacja przewodu:
|
Właściwości materiału izolacja przewodu:
|
Twardość krawędzi izolacja przewodu:
|
Ø przewodu z izolacją:
|
Kolor/numerowanie przewodów:
|
Sposób łączenia:
|
Ekranowanie:
|
Materiał płaszcz:
|
Właściwości materiału (osłonka):
|
Twardość krawędzi osłona:
|
Ø-zewn. (osłona):
|
Kolor osłona:
|
odporność na chemikalia:
|
Napięcie znamionowe:
|
Napięcie testowe:
|
Obciążalność prądowa:
|
Zakres temperatur (stały):
|
Zakres temperatur (ruchomy):
|
Promień zgięcia (stały):
|
Promień gięcia (w ruchu):
|
Liczba cykli gięcia (C-track):
|
Prędkość ruchu (C-track):
|
Przyspieszenie (C-track):
|
Klasyfikacje |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
0,2 m
|
1,5 m
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
włożone, przykręcone
|
włożone, przykręcone
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
10 mm
|
10 mm
|
A
|
A
|
PUR
|
PUR
|
SW13
|
SW13
|
IP65, IP66K, IP67
|
IP65, IP66K, IP67
|
|
|
250 V
|
250 V
|
250 V
|
250 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
|
|
włożone, przykręcone
|
włożone, przykręcone
|
3
|
3
|
2,5 kV
|
2,5 kV
|
I
|
I
|
|
|
Nickeled
|
Nickeled
|
nickel plated
|
nickel plated
|
Cynkowy odlew ciśnieniowy
|
Cynkowy odlew ciśnieniowy
|
Cynkowy odlew ciśnieniowy
|
Cynkowy odlew ciśnieniowy
|
|
|
włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
|
włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
depending on cable quality
|
depending on cable quality
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
|
|
|
|
624
|
624
|
2 (PUR/PVC)
|
2 (PUR/PVC)
|
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
|
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
|
42,68 g
|
42,68 g
|
Przewód Cu, czysty
|
Przewód Cu, czysty
|
max. 57 Ω/km (20 °C)
|
max. 57 Ω/km (20 °C)
|
0.1 mm
|
0.1 mm
|
42× 0.1 mm (przewód klasy 6)
|
42× 0.1 mm (przewód klasy 6)
|
4× 0.34 mm²
|
4× 0.34 mm²
|
zbliżony do AWG 22
|
zbliżony do AWG 22
|
PVC
|
PVC
|
bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
|
bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
|
43 ±5 D
|
43 ±5 D
|
1.25 mm ±5%
|
1.25 mm ±5%
|
brą, cza, nie, bia
|
brą, cza, nie, bia
|
4 skręcone przewody
|
4 skręcone przewody
|
nie
|
nie
|
PUR/PVC
|
PUR/PVC
|
bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
|
bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
|
80 ±5 A (PVC-osłona wewnętrzna); 85 ±5 A (PUR-osłona)
|
80 ±5 A (PVC-osłona wewnętrzna); 85 ±5 A (PUR-osłona)
|
4.6 mm ±5%
|
4.6 mm ±5%
|
czarny
|
czarny
|
dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
|
dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
|
UL 300 V AC
|
UL 300 V AC
|
2000 V AC
|
2000 V AC
|
dla DIN VDE 0298-4
|
dla DIN VDE 0298-4
|
-30...+80 °C
|
-30...+80 °C
|
-5...+80 °C
|
-5...+80 °C
|
10× Ø-zewn.
|
10× Ø-zewn.
|
15× Ø-zewn.
|
15× Ø-zewn.
|
max. 2 Mio. (25 °C)
|
max. 2 Mio. (25 °C)
|
max. 3.3 m/s
|
max. 3.3 m/s
|
max. 5 m/s²
|
max. 5 m/s²
|
|
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
EC001855
|
EC001855
|
|
|
4048879375900
|
4048879215565
|
85444290
|
85444290
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|