Artykuł |
|
Dane techniczne
|
Dane elektryczne | Zasilanie |
Napięcie robocze AC:
|
Napięcie robocze DC:
|
Prąd roboczy maks.:
|
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa |
Specyfikacja USB:
|
Szybkość transmisji danych maks.:
|
Dane techniczne | Ochrona urządzenia |
Ekranowany:
|
Ochrona urządzenia | Elektryczna |
Stopień ochrony (EN IEC 60529):
|
Stopień ochrony NEMA:
|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy:
|
Ochrona urządzenia | Mechaniczna |
Mechaniczny cykl życia:
|
Dane mechaniczne | Dane montażowe |
Średnica wycięcia:
|
Wymiar:
|
Mounting depth :
|
Głębokość:
|
Dopuszczenia |
UL 50E:
|
Klasyfikacje |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
5 V
|
5 V
|
5 V
|
5 V
|
900 mA
|
900 mA
|
|
|
3.0
|
3.0
|
-
|
-
|
|
|
tak
|
tak
|
|
|
IP20, IP65
|
IP20, IP65
|
2, 3R, 4, 12, 13, 4x
|
2, 3R, 4, 12, 13, 4x
|
włożone, w stanie zamkniętym
|
włożone, w stanie zamkniętym
|
|
|
1500 Cykle
|
1500
|
|
|
22,5 mm
|
22,5 mm
|
29,5 mm
|
29,5 mm
|
70 mm
|
70 mm
|
30 mm
|
30 mm
|
|
|
tak
|
tak
|
|
|
27143423
|
27143423
|
27143419
|
27143419
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
EC002625
|
EC002625
|
|
|
85444290
|
85444290
|
4065909037287
|
4048879433419
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|