Artykuł |
|
Dane techniczne
|
Dane elektryczne | Zasilanie |
Częstotliwość sieci:
|
Dane elektryczne | Wejście |
Napięcie wejściowe AC:
|
Napięcie wejściowe AC min.:
|
Napięcie wejściowe AC maks.:
|
Prąd wejściowy AC:
|
Prąd włączający maks.:
|
Prąd zwarciowy:
|
Dane elektryczne | Wyjście |
Napięcie wyjściowe AC:
|
Napięcie wyjściowe ustawiane:
|
Moc łączeniowa AC maks.:
|
Ochrona urządzenia | Elektryczna |
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście:
|
Dane mechaniczne | Dane montażowe |
Suitable for mounting type:
|
Wymiar mocowania a:
|
Wymiar mocowania b:
|
Wymiar mocowania c:
|
Wysokość:
|
Szerokość:
|
Głębokość:
|
Średnica otworu:
|
Długość otworu:
|
Warunki otoczenia | Klimatyczne |
Temperatura robocza min.:
|
Temperatura robocza maks.:
|
Temperatura przechowywania min.:
|
Temperatura przechowywania maks.:
|
Norma produktu:
|
Klasyfikacje |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
50 ... 60 Hz
|
50 ... 60 Hz
|
|
|
400 V
|
400 V
|
380 V
|
380 V
|
420 V
|
420 V
|
10,32 A
|
10,3 A
|
186,7 A
|
357 A
|
480,8 A
|
696 A
|
|
|
230 V
|
230 V
|
nie
|
nie
|
4000 VA
|
4000 VA
|
|
|
4 kV
|
4 kV
|
|
|
Montaż na podłużnym otworze
|
Montaż na podłużnym otworze
|
200 mm
|
200 mm
|
174 mm
|
174 mm
|
9 mm
|
9 mm
|
206 mm
|
206 mm
|
198 mm
|
198 mm
|
250 mm
|
250 mm
|
9 mm
|
9 mm
|
14 mm
|
14 mm
|
|
|
-20 °C
|
-20 °C
|
40 °C
|
40 °C
|
-40 °C
|
-40 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
|
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
|
|
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
EC002486
|
EC002486
|
|
|
1
|
1
|
85043200
|
85043200
|
4048879066273
|
4048879078788
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|