Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

MVK Metal

  (0 Produkty)
10 20 50 100
Sortuj według:
zaznaczone produkty
Zaznacz wszystkie produkty

MVK Metal - Kompaktowe moduły I/O spełniające najwyższe wymagania

Sprawdzone i niezawodne. Bezpieczne (obwody bezpieczeństwa zgodnie z EN 13849-1 do PL e). Wersje PROFINET zgodne z AIDA
MVK Metal jest szczególnie wytrzymały ze względu na jego metalową obudowę i jest bardzo odporny na wibracje oraz iskry spawalnicze i media. Podwójne zawory zajmują tylko jeden slot M12. Wersje PROFINET z szybkim rozruchem "Fast Start-Up" (<500 ms). Warianty z wielofunkcyjnymi We/Wy. Zmniejszenie ilości wersji minimalizuje koszty składowania i zapewnia wysoką elastyczność rozszerzeń.

Możliwości diagnostyczne MVK Metal oferują Państwu szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i lokalizacji awarii lub błędu. Wyłącza się tylko "dane" gniazdo - nie cały moduł, szczegółowy komunikat sterowania na wyświetlaczu LED. Czasy przestojów są minimalizowane, ponieważ szybko można usunąć błędy.

PROFIBUS, PROFINET, CANopen


Podobne zapytania: Moduł Metal IO IP67, moduł metal IO field, moduł metal EA IP67, moduł metal EA field, skrzynka rozdzielcza magistrali Fieldbus, kompaktowa skrzynka rozdzielcza magistrali Fieldbus, rozdzielacz Devicenet, rozdzielacz CANopen, rozdzielacz Profibus, rozdzielacz Profinet, rozdzielacz Interbus, rozdzielacz IO-Link, solidna skrzynka rozdzielcza, solidny węzeł magistrali Fieldbus, diagnostyka pojedynczych kanałów, kompaktowy rozdzielacz metalowy, rozdzielacz wielofunkcyjny, moduł wejściowy, moduł wyjściowy, solidna konstrukcja, moduł magistrali Fieldbus wejście wyjście, diagnostyka modułu magistrali, moduł komunikacyjny, interfejs DP, aktywny rozdzielacz metalowy, kompaktowy moduł metal, splitter magistrali Fieldbus metal, rozdzielacz magistrali Fieldbus metal, wielofunkcyjny rozdzielacz magistrali Fieldbus, aktywny rozdzielacz metalowy, solidny rozdzielacz magistrali, diagnostyka modułu magistrali, moduł IO, skrzynki rozdzielcze z wejściami i wyjściami, aktywny rozdzielacz
* plus VAT, plus Koszty wysyłki