Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł redundantny MB Redundancy Balance  85496
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł redundantny MB Redundancy Balance

WE:24VDC/2x20ADC WY:24V/20-40ADC

Nr art.: 85496
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.15 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
niska strata mocy (technologia MOSFET)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. 2
Możliwość połączenia równoległego tak
Dane elektryczne | Zasilanie
Prąd sumaryczny maks. 40 A
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC 24 V
Napięcie wejściowe DC min. 18 V
Napięcie wejściowe DC maks. 30 V
Prąd wejściowy AC 20 A
Prąd sumaryczny zestawu zworek maks. 40 A
Sprawność 99,5 %
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC 24 V
Napięcie wyjściowe DC min. 18 V
Napięcie wyjściowe DC maks. 30 V
Napięcie wyjściowe ustawiane tak
Prąd wyjściowy 26 A
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny tak
Alarm contact message content Napięcie wejściowe / rozkład obciążenia
Alarm contact potential free tak
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Zabezpieczenie polaryzacji tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca) 5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 95 % bez kondensacji

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879384698
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044095

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: EAC 85496_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA 85496_E200364-NKCR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 85496_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificate: GL  85496_TAA00001W2-DNVGL-2023.05.31_gl_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 85396_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 85496_p8_2_20.zip (20)
  • Construction files: STP 85396_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85496_ina_4_14.pdf (14)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85496_1755-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85496_1755-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF Report 85496_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 85496_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki