Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz transformatorowy 1-fazowy  85364
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Zasilacz transformatorowy 1-fazowy

WE:115/230+/-10VAC WY:24V/10ADC

Nr art.: 85364
Ciężar: 6 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Prąd: 10 A
Moc wyjściowa: 240 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Położenie montażowe na pionowej ścianie dowolne.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Stopień bezpieczeństwa SELV
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn. 5 A @115 V AC
Dobezpieczenie 2 strony pierwotnej zewn. 2,5 A @230 V AC
Charakterystyka dobezpieczenia zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC 115 V
Napięcie wejściowe 1 AC min. 105 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks. 125 V
Napięcie wejściowe 2 AC 230 V
Napięcie wejściowe 2 AC min. 220 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks. 240 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 3,7 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 1,85 A
Dane elektryczne | Wyjście
Dobezpieczenie strony wtórnej zewn. 20 A
Obwód wyjściowy Kondensator wygładzający, LED, VDR
Napięcie wyjściowe DC 24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Output current max. 12 A
Typ konstrukcyjny bezpiecznika wtórnego Bezpiecznik płaski FKS
Falowość resztkowa maks. 5 %
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a 94,5 mm
Wymiar mocowania b 90 mm
Wymiar mocowania c 5,8 mm
Wysokość 112,5 mm
Szerokość 120 mm
Głębokość 160 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Obniżenie wartości znamionowych od 40 °C
Norma produktu EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC EN 55011 B, EN 61000-3-2

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego metallic
Liczba biegunów 1
PIN 1 PE
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 3
PIN 1 +
PIN 2 -
PIN 3 -
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 5
PIN 1 + 10 V
PIN 3 - 10 V
PIN 4 115 V
PIN 5 230 V

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079952
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044095

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 85364_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 85364_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered CA 85364_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 85364_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: STP 85364_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 85364_PD_X_20.zip (20)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85364_755-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85364_755-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTBF Report 85364_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 85364_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Bezpiecznik dla automotive ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki