Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy MPS 1-fazowy  85053
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz impulsowy MPS 1-fazowy

WE:90-265VAC WY:24V/5ADC

Nr art.: 85053
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.88 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Prąd: 5 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Możliwość połączenia równoległego nie
Połączenie szeregowe tak
Stopień bezpieczeństwa SELV
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 115 V
Napięcie wejściowe 2 AC 230 V
Napięcie wejściowe AC min. 90 V
Napięcie wejściowe AC maks. 265 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 1,9 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 0,95 A
Inrush current max. 10 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks. 10 A
Sprawność 85 %
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC 24 V
Napięcie wyjściowe DC min. 23,76 V
Napięcie wyjściowe DC maks. 24,72 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Prąd wyjściowy 5 A
Prąd wyjściowy (UL) 6 A
Falowość resztkowa właściwa maks. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Ochrona przeciążeniowa wyjścia tak
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość 132 mm
Szerokość 110 mm
Głębokość 72 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca) 5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 95 % bez kondensacji

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 4
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080729
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044083

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: EAC 85053_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA 85053_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 85053_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered CA 85053_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 85053_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 85053_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 85053_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85053_ina_4_14.pdf (14)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85053_30-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85053_30-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTBF Report 85053_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Uchwyt do bezpiecznika cylindrycznego ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki