Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy Eco-Rail-2  85132
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz impulsowy Eco-Rail-2

WE:90-264VAC WY:24V/2,5ADC

Nr art.: 85132
Ciężar: 0.5 kg
Kraj pochodzenia:  CN
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Prąd: 2.5 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 20 ms (115 V AC); min. 100 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. 2
Możliwość połączenia równoległego nie
Połączenie szeregowe tak
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn. 4 A
Charakterystyka dobezpieczenia zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC 100 V
Napięcie wejściowe 2 AC 240 V
Napięcie wejściowe AC min. 100 V
Napięcie wejściowe AC maks. 240 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 1,3 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 0,6 A
Inrush current max. 20 A @ 230 V
Sprawność 84 % @ 115 V AC, 85 % @ 230 V AC
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC 24 V
Napięcie wyjściowe DC min. 23 V
Napięcie wyjściowe DC maks. 28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane tak
Prąd wyjściowy 2,5 A
Falowość resztkowa właściwa maks. 10 mV
Spikes (s-s) max. 50 mV
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Ochrona przeciążeniowa wyjścia tak
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość 125 mm
Szerokość 50 mm
Głębokość 84 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 40 °C
Obniżenie wartości znamionowych od 40 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca) 20 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 90 % bez kondensacji

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879694469
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044083

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 85132_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 85132_E222272-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 85132_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 85132_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificate: CB  85132_DK-69993-UL_cb_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 85132_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 85132_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 85132_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85132_ina_x_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85132_01-04.2024_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity 85132_01-04.24_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTBF Report 85132_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Zasilanie ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki