Zasilacz impulsowy 1-fazowy Eco-Power
WE:90-264VAC WY:24V/2,5ADC
Nr art.: | 85152 |
Ciężar: | 0.43 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Prąd: 2.5 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Prąd: 2.5 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. | 2 |
---|---|
Możliwość połączenia równoległego | nie |
Połączenie szeregowe | tak |
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 115 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 2 AC | 230 V |
Napięcie wejściowe AC min. | 100 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 240 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 1,2 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 0,5 A |
Inrush current max. | 20 A |
Dobezpieczenie zewnętrzne maks. | 16 A |
Sprawność | 85 % @ 115 V AC, 87 % @ 230 V AC |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC min. | 23,76 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 24,24 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Prąd wyjściowy | 2,5 A |
Falowość resztkowa właściwa maks. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M3 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
---|---|
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | przykręcone |
---|---|
Wysokość | 40 mm |
Szerokość | 98 mm |
Głębokość | 135 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 40 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 40 °C |
Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 20 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 90 % bez kondensacji |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080439 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044083 |
Akcesoria
---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Uchwyt do bezpiecznika cylindrycznego ----
---- Śrubokręt ----