Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zaciskarka 2,5mm  70MH-ZW002-5000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zaciskarka 2,5mm

Nr art.: 70MH-ZW002-5000000
Ciężar: 0.073 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Narzędzie zacisku
for 4-goove crimping
z contact carrier
Złącza
2.5 mm
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 241,5 mm
Szerokość 76 mm
Głębokość 30,5 mm

ECLASS-6.0 21043811
ECLASS-6.1 21043811
ECLASS-7.0 21043811
ECLASS-8.0 21043811
ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.1 21043811
ECLASS-11.1 21043811
ECLASS-12.0 21043811
ETIM-5.0 EC000168
GTIN 4048879658607
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 82032000

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Document: Installation guide 70MH-ZW002-5000000_ina_2_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki