Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wtyczka SUB-D9 Profibus, PG  55586
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wtyczka SUB-D9 Profibus, PG

Nr art.: 55586
Ciężar: 0.043 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Złącze wtykowe magistrali 90°
PROFIBUS
SUB-D9 (męski), zaciski IDC, sztywny i elastyczny przewód, podłączenie programatora
PROFIBUS kabel FC stały/elastyczny, 1× 2× 0.64 mm² dla średnicy zewnętrznej 8.0 ±0.5 mm
Certificate
Technologie magistrali

Dane techniczne | Dane elektryczne
Terminator możliwość włączenia, zintegrowane
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC min. 4,75 V
Napięcie robocze DC maks. 5,25 V
Pobór prądu maks. 12,5 mA
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. 12 MBit/s
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia Zaciski narzynające IDC
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Stopień zanieczyszczenia 2
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 72 mm
Szerokość 40 mm
Głębokość 17 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879050555
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389091

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 55586_E201820-NRAQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 55586_E201820-NRAQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Installation guide 55585_ina_4_11.pdf (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Obcinak ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Obcinak boczny ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki