Wtyczka M12 męska, prosta, 3-polowa, ekranowana
B-cod, Profibus, 0.25-0.34mm2
Nr art.: | 7000-14201-0000000 |
Ciężar: | 0.049 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Męski prosty
M12, 3-piny
Kodowanie B
ekranowany
Zaciski nożowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 7...8.8 mm
M12, 3-piny
Kodowanie B
ekranowany
Zaciski nożowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 7...8.8 mm
Dane techniczne
Family construction form | M12 |
---|---|
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 32 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 32 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,25 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,34 mm² |
Numer AWG min. | 24 |
Numer AWG maks. | 22 |
Instalowanie | Podłączanie
Średnica izolacji żył min. | 2 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 2,6 mm |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 7 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 8,8 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879197717 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Ściągacz izolacji ----
---- Obcinak boczny ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Obcinak ----