Wtyczka M12 żeńska, kątowa, 5-polowa, zaciski śrubowe, 4..6mm
Nr art.: | 7000-13001-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.029 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Żeński kątowe
M12, 5-piny
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
M12, 5-piny
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm
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
Napięcie robocze AC maks. | 60 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 125 V |
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 125 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Prąd roboczy na styk maks. (URc) | 3 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 0,75 mm² |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
---|---|
Rozwartość klucza | SW18 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 1,5 kV |
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) | III |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | II |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | PA |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|---|
Obszar zaciskowy min. | 4 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 6 mm |
Wysokość | 38 mm |
Szerokość | 40 mm |
Głębokość | 20 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201513 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Ściągacz izolacji ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Zaciskarka ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Obcinak ----
---- Obcinak boczny ----