Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wkładka przekaźnikowa 230V AC-2U  61359
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wkładka przekaźnikowa 230V AC-2U

WE: 230 VAC - WY: 250 VAC/ 8 A

Nr art.: 61359
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.018 kg
Kraj pochodzenia:  IT
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

2 zestyki przełączne
230 V AC

Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 25 mm
Szerokość 29 mm
Głębokość 12,4 mm

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-7.0 27371001
ECLASS-8.0 27371001
ECLASS-9.0 27371001
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879025782
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki