Węzeł sieciowy Cube67, Profibus DP
Nr art.: | 56501 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.45 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
PROFIBUS DP
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Pobór prądu maks. | 120 mA |
Prąd sumaryczny UA maks. | 8 A |
Prąd sumaryczny US maks. | 8 A |
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Zakres adresów min. | 0 |
---|---|
Zakres adresów maks. | 99 |
Rodzaj adresowania | Przełączniki obrotowe |
Diagnozy
Diagnostyka | Under voltage, brak napięcia |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnoza zwarciowa | tak |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Diagnoza przeciążenia | tak |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Number extension modules max. | 16 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 151 mm |
Szerokość | 50 mm |
Głębokość | 50,3 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 75 °C |
Norma produktu | EN 61131-2 |
---|
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Bus In |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Bus Out |
Typ przyłącza 3 | Internal system connection |
Typ przyłącza 4 | Zasilanie |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | B |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 5 V |
PIN 2 | Cable A (GN) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Cable B (RD) |
PIN 5 | Shield |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | B |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 5 V |
PIN 2 | Cable A (GN) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Cable B (RD) |
PIN 5 | Shield |
Typ przyłącza 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 4
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242608 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879048736 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Akcesoria
---- Wtyk śrubowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Rezystor końcowy ----
---- Materiał uziemienia ----