Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Węzeł sieciowy Cube67+ Ethernet/IP BN-E V2  56535
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Węzeł sieciowy Cube67+ Ethernet/IP BN-E V2

Nr art.: 56535
Ciężar: 0.354 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Cube67+
EtherNet/IP
regulowane przez Machine Options Management (MOM)
Zmienne dla danych wejściowych/wyjściowych
I/O-Mapping
I/O-Check
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Połącz produkt

Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewód sygnałowyPokaż wszystko

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Pobór prądu maks. 200 mA
Prąd sumaryczny UA maks. 8 A
Prąd sumaryczny US maks. 8 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Machine Option Management tak
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Zakres adresów wyjść maks. 500 Bytes
Zakres adresów wejść maks. 504 Bytes
Komunikacja przemysłowa | Ethernet/IP
Adresowanie EtherNet/IP BOOTP, DHCP, Przełączniki obrotowe
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
Liczba portów master IO-Link maks. 128
Diagnozy
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Number extension modules max. 32
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 151 mm
Szerokość 62 mm
Głębokość 40,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 75 °C
Norma produktu EN 61131-2

Connection types
Typ przyłącza 1 Internal system connection
Typ przyłącza 2 Port1, Port2
Typ przyłącza 3 Power In
Typ przyłącza 4 Power Out
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 2
Typ montażu włożone, przykręcone
Moment obrotowy 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie D
Liczba biegunów 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Typ przyłącza 3
Family construction form 7/8"
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Typ przyłącza 4
Family construction form 7/8"
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879635219
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 56535_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56535_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: Ethernet IP  56535_11692.04-DOC-011018-2021-odva_eip_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: EDS 56535_Cube67+BNEV2_KF5_x_40.zip (40)
  • Construction files: DXF 56535_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56535_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56535_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56535_ina_x_11.zip (11)
  • Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: User manual 56535_hdb_x_20.zip (20)
  • Document: User manual 56974_hdb_x_19.zip (19)
  • Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56535_03-10.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56535_03-10.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 56535_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 56535_10501026-2.06.00-V_tb5_x_10.zip (10)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki