Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Triak MIRO 1x400VAC-5A, WE:53VDC - WY:400VAC/5A  3000-36001-2000020
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Triak MIRO 1x400VAC-5A, WE:53VDC - WY:400VAC/5A

38mm, wtykowy, zaciski śrubowe

Nr art.: 3000-36001-2000020
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.095 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Triac 5 A
24 V DC
Wtykowe zaciski śrubowe
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe OFF DC min. 0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks. 3 V
Napięcie wejściowe DC min. 10 V
Napięcie wejściowe DC maks. 53 V
Prąd wejściowy DC 7,8 mA
Napięcie sterujące DC 24 V
Dane elektryczne | Wyjście
Opóźnienie wyłączenia maks. 10 ms
Czas prądu udarowego maks. 16,6 ms
Opóźnienie włączania maks. 10 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks. 1 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks. 1 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks. 20 Hz
Napięcie łączeniowe AC min. 12 V
Napięcie łączeniowe AC maks. 400 V
Prąd łączeniowy min. 10 mA
Prąd łączeniowy maks. 5 A
Spadek napięcia AC maks. 0,15 V
Prąd udarowy maks. 70 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu zielony
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 76 mm
Szerokość 38 mm
Głębokość 80 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 2
PIN 1 A 2
PIN 2 A 1
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 3
PIN 1 14
PIN 2 13
PIN 3 13

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879021005
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85414900

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 3000-36001-2000020_1599-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 3000-36001-2000020_1599-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Ogranicznik nadmiernego napięcia ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki