Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Mini (7/8) 5 pole, Male (Ext.) Straight w/ Cable,
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Mini (7/8) 5 pole, Male (Ext.) Straight w/ Cable,

TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, yellow, 7.5m
Nr art.: 7700-A5001-U1D0750
Ciężar: 0.829 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Męski prosty
7/8" (5-piny)
Kabel elektroenergetyczny
USA
bez koszulek kablowych
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
cULus

* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

Typ
Typ A5001
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 600 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 4.0 kV
Prąd roboczy na styk max. 9 A
Liczba biegunów 5
Wyświetlacz LED nie
Blokowanie slotów Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment dokręcania 1.5 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe 7/8" (SW24)
Stopień ochrony IP68 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał PUR
Dane ogólne
Typ montażu włożone, dokręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Zakres temperatur -25...+80 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Numer kabla U1D
Ilość/przekrój żył 5× 1.5 mm²
Izolacja żyły PVC (cza, pom, zie, cze, bia)
Kolor izolacji żółty
Materiał (płaszcz) TPE (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna 9.8 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały) -50...+105 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -20...+90 °C
Identyfikacja przewodu U1D
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 21002/1841), CSA
Ciężar przewodu [G/m] 144,10
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 13.2 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.16 mm
Budowa (rdzeń) 65× 0.16 mm (przewód klasy 6)
AWG zbliżony do AWG 16
Materiał (izolacja przewodu) PVC
Ø przewodu z izolacją 2.6 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów cza, pom, zie, cze, bia
Sposób łączenia 5 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia
Ekranowanie nie
Materiał (płaszcz) TPE
Ø-zewn. (osłona) 9.8 mm ±5%
Kolor (osłona) żółty
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
Napięcie znamionowe 600 V
Napięcie testowe 6 kV spark test
Obciążalność prądowa NEC (National Electric Code)
Zakres temperatur (stały) -50...+105 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -20...+90 °C
Promień zgięcia (stały) 8× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Skręcanie ±90°/m
Liczba cykli skręcania 2 Mio.
Dane handlowe
EAN 4048879630955
eClass 27279218
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 7700-A5001-U1DXXXX_E325311-CYJV7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 7700-A5001-U1DXXXX_E325311-CYJV_UL_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Construction files: STP 7700-A5001_STP_X_A.ZIP
* plus VAT, plus Koszty wysyłki