Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Mini (7/8) 5 pole, Female 90° w/ Cable,
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Mini (7/8) 5 pole, Female 90° w/ Cable,

PUR, UL/CSA, 5x16AWG, black, 1.5m
Nr art.: 7700-A5031-UMD0150
Ciężar: 0.215 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Żeński kątowe
7/8" (5-piny)
Kabel elektroenergetyczny
USA
bez koszulek kablowych
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
Typ A5031
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 600 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 4.0 kV
Prąd roboczy na styk max. 9 A
Liczba biegunów 5
Wyświetlacz LED nie
Blokowanie slotów Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment dokręcania 1.5 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe 7/8" (SW24)
Stopień ochrony IP68 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał PUR
Dane ogólne
Typ montażu włożone, dokręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Zakres temperatur -25...+80 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Numer kabla UMD
Ilość/przekrój żył 5× 1.5 mm²
Budowa (rdzeń) 2.3 mm ±5%
Izolacja żyły TPM (brą, bia, nie, cza, zie-żół)
Wartości łańcuchów ciągowych 5 Mio.
Kolor izolacji czarny
Materiał (płaszcz) PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna 8.7 mm ±5%
Promień zgięcia (stały) 7.5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały) -50...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -20...+80 °C
Dane handlowe
EAN 4048879640718
eClass 27279218
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 7700-A5031-UMDXXXX_E325311-CYJV7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 7700-A5031-UMDXXXX_E325311-CYJV_UL_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Construction files: STP 7700-A5031_STP_X_A.ZIP
* plus VAT, plus Koszty wysyłki