Mini (7/8) 5 pole, Female 90° w/ Cable,
PVC, STOOW, 5x16AWG, yellow, 7.5m
Nr art.: | 7700-A5031-UBD0750 |
Ciężar: | 0.839 kg |
artykuł niedostępny
Opis
Żeński kątowe
7/8" (5-piny)
Kabel elektroenergetyczny
USA
bez koszulek kablowych
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 7,5 m |
---|---|
Moment obrotowy | 1,5 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | 7/8" |
Gwint | 7/8" |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 17,8 mm |
Liczba biegunów | 5 |
Rozwartość klucza | SW24 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 600 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 600 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 9 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 4 kV |
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
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | UBD |
---|---|
Kolor izolacji | żółty |
Type of Certificate | cURus |
Typ STOOW płaszcz | STOOW |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires o 1 Filler twisted |
Bandowanie | Papier jedwabny |
Filler | tak |
wire arrangement | czarny, pomarańcz, zielony, czerwony, biały |
Mechanical data | Cable
Liczba cykli gięcia (C-track) | 2 Mio. |
---|---|
Cable weigth | 189,2 g/m |
Materiał płaszcz | PVC |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, Wolne od FCKW |
Outer-diameter (jacket) | 12,7 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 3,05 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, Wolne od FCKW |
Amount strands (wire) | 26 |
Diameter of single wires | 16 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 16 AWG |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Electrical data | Cable
Obciążalność prądowa (norma) | wg NFPA-70 (NEC) : 400.5(A) (1-3) |
---|---|
Obciążalność prądowa min. żyła | 8 A |
Electrical resistance line constant wire | 13,1 Ω/km @ 20 °C |
Nominal voltage power AC max. | 600 V |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 6 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 6 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -50 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 105 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -20 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 90 °C |
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
Promień zgięcia (stały) | 10 x Outer diameter |
---|---|
Promień gięcia (w ruchu) | 15 x Outer diameter |
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
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879632539 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |