Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M8 female connector straight with cable
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M8 female connector straight with cable

MSFL0-R 223 10,0m
Nr art.: 7999-08041-2231000
Ciężar: 0.336 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Żeński proste
M8, 3-piny
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
Typ 08041
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 50 V AC/60 V DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M8×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe M8 (SW9)
Stopień ochrony IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał PUR
Blokada materiału Odlew cynkowy, niklowany
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) 6.5 mm
Dane ogólne
Normy DIN EN 61076-2-104 (M8)
Stopień zanieczyszczenia 3
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Identyfikacja przewodu 223
Rodzaj przewodu 2 (PUR/PVC)
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 35,97 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.1 mm
Budowa (rdzeń) 42× 0.1 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń) 3× 0.34 mm²
AWG zbliżony do AWG 22
Materiał (izolacja przewodu) PVC
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 43 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.25 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów brą, cza, nie
Sposób łączenia 3 przewody skręcone
Ekranowanie nie
Materiał (płaszcz) PUR/PVC
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
Twardość krawędzi (osłona) 80 ±5 A (PVC-osłona wewnętrzna); 85 ±5 A (PUR-osłona)
Ø-zewn. (osłona) 4.3 mm ±5%
Kolor (osłona) szary
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
Napięcie znamionowe UL 300 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+80 °C
Promień zgięcia (stały) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 15× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3.3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²
Dane handlowe
EAN 4048879085601
eClass 27279218
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki