Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M16 male, 90°, open end  7000-16851-9590200
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M16 male, 90°, open end

2m PUR cable 8x0,25/2x0,5

Nr art.: 7000-16851-9590200
Ciężar: 0.207 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Męski 90°
M16, 14-piny
częściowo wykorzystane
z opaską kodującą
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Długość kabla 2 m
Typ montażu włożone, przykręcone
Family construction form M16
Materiał PUR
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 24 V
Napięcie robocze DC maks. 24 V
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M16 x 1.5
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka złącza śrubowego nickel plated
Material screw connection Mosiądz
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 959
Kolor izolacji czarny
Structure | Cable
wire arrangement biały, zielony, żółty, szary, szaro-różowe, czerwono-niebieskie, zielono-biały, brązowo-zielony, , niebieski
Mechanical data | Cable
Materiał płaszcz PUR
Outer-diameter (jacket) 8 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiał płaszcza wewnętrznego PVC
Material wire insulation PVC
Amount wires 8
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Material wire insulation (Data) PVC
Amount wires (Data) 2
Conductor crosssection wire (Data) 0,5 mm²
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -25 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 70 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -5 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 70 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Installation | Cable
Promień gięcia (w ruchu) 15 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879196703
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki