M16 male, 0°, 14p. open end
10m PUR cable 8x0,25/2x0,5
Nr art.: | 7000-16751-9591000 |
Ciężar: | 0.772 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Męski prosty
M16, 14-piny
częściowo wykorzystane
z opaską kodującą
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M16 |
Materiał | PUR |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 24 V |
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M16 x 1.5 |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka złącza śrubowego | nickel plated |
---|---|
Material screw connection | Mosiądz |
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
Identyfikacja przewodu | 959 |
---|---|
Kolor izolacji | czarny |
Structure | Cable
wire arrangement | biały, zielony, żółty, szary, szaro-różowe, czerwono-niebieskie, zielono-biały, brązowo-zielony, , niebieski |
---|
Mechanical data | Cable
Materiał płaszcz | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 8 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiał płaszcza wewnętrznego | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Material wire insulation (Data) | PVC |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,5 mm² |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 70 °C |
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
Promień gięcia (w ruchu) | 15 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879196710 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |