Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 male 90° with cable  7000-17021-2930030
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 male 90° with cable

PVC 8x0.25 gy 0,3m
Nr art.: 7000-17021-2930030
Ciężar: 0.032 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis


⚠ NOTYFIKACJA ⚠
PRODUCT WILL BE DISCONTINUED BY MARCH 2023. PLEASE HAVE A LOOK AT THE ALTERNATIVE PRODUCTS.
Męski 90°
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
Typ 17021
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
Ilość/przekrój żył 8× 0.25 mm²
Izolacja żyły PVC (nie, bia, zie, żół, sza, róż, cze, brą)
Średnica zewnętrzna 6.0 mm ±5%
Identyfikacja przewodu 293
Zatwierdzenie (przewód) CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 58,3 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 78 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.15 mm
Budowa (rdzeń) 14× 0.15 mm (przewód klasy 5)
Wymiary (rdzeń) 8× 0.25 mm²
AWG zbliżony do AWG 24
Materiał (izolacja przewodu) PVC
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 90 ±3 A
Ø przewodu z izolacją 1.2 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów brą, bia, cze, nie, róż, sza, żół, zie
Sposób łączenia 8 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia
Ekranowanie nie
Materiał (płaszcz) PVC
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie
Twardość krawędzi (osłona) 78 ±3 A
Ø-zewn. (osłona) 6.0 mm ±5%
Kolor (osłona) szary
Kolor izolacji szary
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
Odporność termiczna flame ratardant DIN VDE 0482 Teil 332-1-2 / IEC 60332-1-2
Napięcie znamionowe 300/300 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC
Zakres temperatur (stały) -40...+70 °C
Zakres temperatur (stały) -40...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+70 °C
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Materiał (płaszcz) PVC
Product article number of manufacturer 7000-17021-2930030
Długość kabla 0,3 m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879570381
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
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-17021_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf

* plus VAT, plus Koszty wysyłki