Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 male 0° with cable  7000-17001-1141000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 male 0° with cable

PUR 8x0.25 ye UL/CSA+drag chain 10m
Nr art.: 7000-17001-1141000
Ciężar: 0.529 kg
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
Typ 17001
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
Ilość/przekrój żył 8× 0.25 mm²
Izolacja żyły PP (cza, brą, zie, żół, sza, róż, nie, cze)
Wartości łańcuchów ciągowych 10 Mio.
Średnica zewnętrzna 5.8 mm ±5%
Identyfikacja przewodu 114
Rodzaj przewodu 3 (PUR)
Zatwierdzenie (przewód) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 51,7 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.1 mm
Budowa (rdzeń) 32× 0.1 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń) 8× 0.25 mm²
AWG zbliżony do AWG 24
Materiał (izolacja przewodu) PP
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 70 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.2 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów brą, bia, cze, nie, róż, sza, żół, zie
Sposób łączenia 8 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia
Ekranowanie nie
Materiał (płaszcz) PUR
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
Twardość krawędzi (osłona) 90 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 5.8 mm ±5%
Kolor (osłona) żółty
Kolor izolacji żółty
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (EN 60811-404)
Odporność termiczna flame retardand UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2
Napięcie znamionowe 300 V AC
Napięcie testowe 2500 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy)
Zakres temperatur (ruchomy) -25...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -25...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy)
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 10 m/s²
Skręcanie ±180°/m
Liczba cykli skręcania max. 2 Mio. (25 °C)
Prędkość skrętu 35 cykli/min
Materiał (płaszcz) PUR (UL/CSA)
Product article number of manufacturer 7000-17001-1141000
Długość kabla 10 m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879785037
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
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-17001_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf

* plus VAT, plus Koszty wysyłki