M12 male 0° A-cod. with cable
PVC 8x0.25 bk UL/CSA 2m
Nr art.: | 7000-17001-6070200 |
Ciężar: | 0.133 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Męski prosty
M12, 8-piny
Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie
z opaską kodującą
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 2 m |
---|
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 0.8 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |
Dane ogólne
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
Dane dotyczące kabla
Kabel
Ilość/przekrój żył | 8× 0.25 mm² |
---|---|
Izolacja żyły | PVC (nie, bia, zie, żół, sza, róż, cze, brą) |
Średnica zewnętrzna | 6.0 mm ±5% |
Identyfikacja przewodu | 607 |
Rodzaj przewodu | 1 (PVC) |
Zatwierdzenie (przewód) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Ciężar przewodu [G/m] | 58,3 g |
Materiał skrętka | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.1 mm |
Budowa (rdzeń) | 32× 0.1 mm (przewód klasy 6) |
Wymiary (rdzeń) | 8× 0.25 mm² |
AWG | zbliżony do AWG 24 |
Materiał izolacja przewodu | PVC |
Właściwości materiału izolacja przewodu | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu |
Twardość krawędzi izolacja przewodu | 45 ±5 D |
Ø przewodu z izolacją | 1.2 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | brą, bia, cze, nie, róż, sza, żół, zie |
Sposób łączenia | 8 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia |
Ekranowanie | nie |
Materiał płaszcz | PVC |
Właściwości materiału (osłonka) | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu |
Twardość krawędzi osłona | 85 ±5 A |
Ø-zewn. (osłona) | 6.0 mm ±5% |
Kolor osłona | czarny |
Kolor izolacji | czarny |
odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia |
Odporność termiczna | flame retardant UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Napięcie znamionowe | UL 300 V AC |
Napięcie testowe | 2000 V AC |
Obciążalność prądowa | dla DIN VDE 0298-4 |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+80 °C |
Promień zgięcia (stały) | 5× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Materiał płaszcz | PVC (UL/CSA) |
Klasyfikacje
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Dane handlowe
GTIN | 4065909044179 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |