Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 female straight with cable  7000-17041-2920850
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 female straight with cable

PUR-OB 8x0,25 grey drag chain 8,5m

Nr art.: 7000-17041-2920850
Alternatywne artykuły:    7000-17041-2921000
Ciężar: 0.423 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Produkcja priorytetowa
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Żeński proste
M12, 8-piny
Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie
z opaską kodującą
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
Długość kabla 8,5 m
Moment obrotowy 0,6 Nm
Typ montażu włożone, przykręcone
Family construction form M12
Materiał PUR
Rozwartość klucza SW13
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 30 V
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M12 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 0,8 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka złącza śrubowego nickel plated
Material screw connection Cynkowy odlew ciśnieniowy
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. (stała) -25 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 80 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -25 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 80 °C

Kabel
Ilość/przekrój żył 8× 0.25 mm²
Izolacja żyły PP (cza, brą, zie, żół, sza, róż, nie, cze)
Wartości łańcuchów ciągowych 10 Mio.
Średnica zewnętrzna 5.8 mm ±5%
Identyfikacja przewodu 292
Rodzaj przewodu 3 (PUR)
Zatwierdzenie (przewód) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 52,8 g
Materiał skrętka Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.1 mm
Budowa (rdzeń) 32× 0.1 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń) 8× 0.25 mm²
AWG zbliżony do AWG 24
Materiał izolacja przewodu PP
Właściwości materiału izolacja przewodu bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi izolacja przewodu 70 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.2 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów brą, bia, cze, nie, róż, sza, żół, zie
Sposób łączenia 8 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia
Ekranowanie nie
Materiał płaszcz PUR
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
Twardość krawędzi osłona 90 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 5.8 mm ±5%
Kolor osłona szary
Kolor izolacji szary
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (EN 60811-404)
Odporność termiczna flame-retardant according to UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2
Napięcie znamionowe 300 V AC
Napięcie testowe 2500 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy)
Zakres temperatur (ruchomy) -25...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -25...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy)
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 10 m/s²
Skręcanie ±180°/m
Liczba cykli skręcania max. 2 Mio. (25 °C)
Prędkość skrętu 35 cykli/min
Materiał płaszcz PUR (UL/CSA)

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879196406
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 7000-17041-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA US 7000-17041-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-17041_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_b.pdf (B)

---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Oznaczenie przewodu ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki