Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 female 0° A-cod. with cable  7000-17041-2080500
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 female 0° A-cod. with cable

PVC 8x0.25 gy UL/CSA 5m
Nr art.: 7000-17041-2080500
Ciężar: 0.309 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Produkcja priorytetowa
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Żeński proste
M12, 8-piny
Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie
z opaską kodującą
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Długość kabla 5 m
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 0.8 kV
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Dane ogólne
Stopień zanieczyszczenia 3
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Kabel
Ilość/przekrój żył 8× 0.25 mm²
Izolacja żyły PVC (brą, bia, nie, cza, sza, róż, fio, pom)
Średnica zewnętrzna 6.0 mm ±5%
Identyfikacja przewodu 208
Rodzaj przewodu 1 (PVC)
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Ciężar przewodu [G/m] 58,3 g
Materiał skrętka Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.1 mm
Budowa (rdzeń) 32× 0.1 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń) 8× 0.25 mm²
AWG zbliżony do AWG 24
Materiał izolacja przewodu PVC
Właściwości materiału izolacja przewodu bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi izolacja przewodu 45 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.2 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów brą, pom, fio, róż, sza, cza, nie, bia
Sposób łączenia 8 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia
Ekranowanie nie
Materiał płaszcz PVC
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi osłona 85 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 6.0 mm ±5%
Kolor osłona szary
Kolor izolacji szary
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
Odporność termiczna flame retardant UL 1581 VW1 / CSA FT1
Napięcie znamionowe UL 300 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+80 °C
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Materiał płaszcz PVC (UL/CSA)

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855

GTIN 4065909059562
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-17041_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_b.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki