Konektor M12 żeński prosty z wolnym końcem przewodów
PUR 8x0.25 żółty 1m
Nr art.: | 7000-17041-1140100 |
Ciężar: | 0.063 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Żeński proste
M12, 8-piny
Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie
z opaską kodującą
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.





Dane techniczne
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M12 |
Materiał | PUR |
Rozwartość klucza | SW13 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M12 x 1 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 0,8 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka złącza śrubowego | nickel plated |
---|---|
Material screw connection | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dane dotyczące kabla
Kabel
Ilość/przekrój żył | 8× 0.25 mm² |
---|---|
Izolacja żyły | PP (cza, brą, zie, żół, sza, róż, nie, cze) |
Wartości łańcuchów ciągowych | 10 Mio. |
Średnica zewnętrzna | 5.8 mm ±5% |
Identyfikacja przewodu | 114 |
Rodzaj przewodu | 3 (PUR) |
Zatwierdzenie (przewód) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Ciężar przewodu [G/m] | 51,7 g |
Materiał skrętka | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.1 mm |
Budowa (rdzeń) | 32× 0.1 mm (przewód klasy 6) |
Wymiary (rdzeń) | 8× 0.25 mm² |
AWG | zbliżony do AWG 24 |
Materiał izolacja przewodu | PP |
Właściwości materiału izolacja przewodu | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu |
Twardość krawędzi izolacja przewodu | 70 ±5 D |
Ø przewodu z izolacją | 1.2 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | brą, bia, cze, nie, róż, sza, żół, zie |
Sposób łączenia | 8 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia |
Ekranowanie | nie |
Materiał płaszcz | PUR |
Właściwości materiału (osłonka) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze |
Twardość krawędzi osłona | 90 ±5 A |
Ø-zewn. (osłona) | 5.8 mm ±5% |
Kolor osłona | żółty |
Kolor izolacji | żółty |
odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (EN 60811-404) |
Odporność termiczna | flame-retardant according to UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Napięcie znamionowe | 300 V AC |
Napięcie testowe | 2500 V AC |
Obciążalność prądowa | dla DIN VDE 0298-4 |
Zakres temperatur (stały) | -40...+80 °C |
Zakres temperatur (stały) | -40...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy) |
Zakres temperatur (ruchomy) | -25...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -25...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy) |
Promień zgięcia (stały) | 5× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 3 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 10 m/s² |
Skręcanie | ±180°/m |
Liczba cykli skręcania | max. 2 Mio. (25 °C) |
Prędkość skrętu | 35 cykli/min |
Materiał płaszcz | PUR (UL/CSA) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879775632 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----