Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Konektor M12 żeński, kątowy z wolnym końcem przewodów
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Konektor M12 żeński, kątowy z wolnym końcem przewodów

PVC-JZ 5x0,75 szary, 3m
Nr art.: 7999-12361-2180300
Alternatywne artykuły:    7000-12361-2150300
Ciężar: 0.244 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Żeński kątowe
M12, 5-piny
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
Typ 12361
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 125 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Liczba biegunów 5
Kodowanie Kodowanie A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe M12 (SW13)
Stopień ochrony IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału Odlew cynkowy, niklowany
Materiał PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) 10 mm
Dane ogólne
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stopień zanieczyszczenia 3
Typ montażu włożone, dokręcone
Długość cięcia (osłona) 20 mm
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Ilość/przekrój żył 5× 0.75 mm²
Izolacja żyły PVC (cza, num, zie-żół)
Materiał (płaszcz) PVC
Średnica zewnętrzna 7.0 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały) -30...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+70 °C
Identyfikacja przewodu 218
Rodzaj przewodu 1 (PVC)
Zatwierdzenie (przewód) CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 92,40
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 26 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.2 mm
Budowa (rdzeń) 24× 0.2 mm (przewód klasy 5)
Wymiary (rdzeń) 5× 0.75 mm²
AWG zbliżony do AWG 18
Materiał (izolacja przewodu) PVC
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 43 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.8 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów cza numerowane, zie-żół
Sposób łączenia 5 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia
Ekranowanie nie
Materiał (płaszcz) PVC
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (osłona) 80 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 7.0 mm ±5%
Kolor (osłona) szary
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
Napięcie znamionowe 300/500 V AC
Napięcie testowe 3000 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -30...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+70 °C
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Kolor izolacji szary
Dane handlowe
EAN 4048879084949
eClass 27279218
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki