Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Konektor M12 żeński, kątowy, kod.b z wolnym końcem przewodów  7000-14045-8032000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Konektor M12 żeński, kątowy, kod.b z wolnym końcem przewodów

PUR 2x0,25+2x0,34 ekranowany, fioletowy, UL CSA, 20m
Nr art.: 7000-14045-8032000
Ciężar: 1.164 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis


Żeński kątowe
M12, 4-piny
Kodowanie B
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
Typ 14045
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Kodowanie Kodowanie B
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony IP67
Materiał PUR
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Złącze śrubowe M12 (SW13)
Dane ogólne
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Typ montażu włożone, dokręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Długość cięcia (osłona) 20 mm
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Identyfikacja przewodu 803
Zatwierdzenie (przewód) cURus (styl AWM 20549/10578); zgodne z CE
Ciężar przewodu [G/m] 63,12 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, ocynkowany
Rezystor (rdzeń) max. 78 Ω/km (dane), max. 54 Ω/km (zasilanie); (20 °C)
AWG zblizony do AWG 24 (0.25 mm²); zbliżony do AWG 22 (0.34 mm²)
Ø przewodu z izolacją 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Kolor/numerowanie przewodów bia, nie (dane); cza, cze (zasilanie)
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
optical shield cover min. 65%
Materiał (płaszcz) PUR
Ø-zewn. (osłona) 6.9 mm ±5%
Kolor (osłona) fioletowy
Odporność termiczna trudno zapalne wg UL 1581 sekcja 1090, sekcja 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 godz.
Napięcie znamionowe 300 V
Napięcie testowe 2000 V AC (czas testu 1 min.)
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -30...+70 °C
Promień zgięcia (stały) 6× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 1 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²
Product article number of manufacturer 7000-14045-8032000
Długość kabla 20 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879473231
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
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki