M12 male straight shielded with cable
PUR-JB 5x0,34 shielded grey UL, CSA 5,0m
Nr art.: | 7000-13101-3510500 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.215 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
artykuł niedostępny
Opis
⚠ NOTYFIKACJA ⚠
PRODUCT WILL BE DISCONTINUED BY MARCH 2023. PLEASE HAVE A LOOK AT THE ALTERNATIVE PRODUCTS.
Męski prosty
M12, 5-piny
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
Długość kabla | 5 m |
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
Liczba biegunów | 5 |
Rozwartość klucza | SW13 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Długość cięcia (osłona) | 20 mm |
Powłoka styku | pozłacane |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 60 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
Napięcie robocze AC (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC (UL) | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) | 20 mm |
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
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego | bez |
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
Identyfikacja przewodu | 351 |
---|---|
Kolor izolacji | szary |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires twisted |
Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, goły |
wire arrangement | , biały, niebieski, czarny, szary |
Mechanical data | Cable
Materiał płaszcz | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 6,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 5 |
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
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -20 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) | 10 x Outer diameter |
---|---|
Promień gięcia (w ruchu) | 15 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879338509 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Złącze kołnierzowe ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----