Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 female 90° shielded with cable
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 female 90° shielded with cable

PUR 4x0.34 shielded gy 12m
Nr art.: 7000-13261-3311200
Ciężar: 0.767 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Żeński kątowe
M12, 4-piny
ekranowany
z opaską kodującą
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Typ
Typ 13261
Kabli
Numer kabla 331
Ilość/przekrój żył 4× 0.34 mm²
Izolacja żyły PVC (brą, bia, nie, cza)
Kolor izolacji szary
Materiał (płaszcz) PUR/PVC
Średnica zewnętrzna 5.9 mm ±5%
Promień zgięcia (stały) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 15× Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+70 °C
Ekranowanie tak
Kolor (osłona) szary
Zatwierdzenie (przewód) CE conform
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V AC/DC
Napięcie robocze (tylko UL) max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Kodowanie Kodowanie A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe M12 (SW13)
Stopień ochrony IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał PUR
Dane ogólne
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stopień zanieczyszczenia 3
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Dane handlowe
EAN 4048879746069
eClass 27279218
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
cULus
* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA
* plus VAT, plus Koszty wysyłki