Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 female 0° shielded with cable
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 female 0° shielded with cable

PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 20m
Nr art.: 7000-13221-6022000
Ciężar: 1.257 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Żeński proste
M12, 5-piny
ekranowany
z opaską kodującą
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Typ
Typ 13221
Kabli
Ilość/przekrój żył 5× 0.34 mm²
Izolacja żyły PVC (brą, bia, nie, cza, zie-żół)
Materiał (płaszcz) PVC (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna 5.6 mm ±5%
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+80 °C
Identyfikacja przewodu 602
Rodzaj przewodu 1 (PVC)
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Ciężar przewodu [G/m] 68,20
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.15 mm
Budowa (rdzeń) 19× 0.15 mm (przewód klasy 5)
Wymiary (rdzeń) 5× 0.34 mm²
AWG zbliżony do AWG 22
Materiał (izolacja przewodu) PVC
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 45 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.25 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów brą, cza, nie, bia, zie-żół podłużne pasy
Sposób łączenia 5 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia
Ekranowanie tak
min. 80%
Materiał (płaszcz) PVC
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie
Twardość krawędzi (osłona) 85 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 5.6 mm ±5%
Kolor (osłona) czarny
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
Napięcie znamionowe 300 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+80 °C
Promień zgięcia (stały) 10× Ø-zewn.
Kolor izolacji czarny
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V AC/DC
Napięcie robocze (tylko UL) max. 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Kodowanie Kodowanie A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe M12 (SW13)
Stopień ochrony IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) bez
Dane ogólne
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stopień zanieczyszczenia 3
Długość cięcia (osłona) 20 mm
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Dane handlowe
EAN 4048879570510
eClass 27279218
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
cULus
* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA
* plus VAT, plus Koszty wysyłki