Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Konektor M12 żeński, prosty z wolnym końcem przewodów
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Konektor M12 żeński, prosty z wolnym końcem przewodów

PUR-OB 4x0,34 ekranowany, szary, UL CSA, 15m
Nr art.: 7000-13201-3351500
Ciężar: 0.602 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Żeński proste
M12, 4-piny
ekranowany
z opaską kodującą
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Typ
Typ 13201
Kabli
Ilość/przekrój żył 4× 0.34 mm²
Izolacja żyły PP (brą, bia, nie, cza)
Materiał (płaszcz) PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna 5.9 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -20...+80 °C
Identyfikacja przewodu 335
Rodzaj przewodu PUR-OB
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 56,10
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 52 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.1 mm
Wymiary (rdzeń) 4× 0.34 mm²
Materiał (izolacja przewodu) PP
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 72 ±3 D
Ø przewodu z izolacją 1.55 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów brą, cza, nie, bia
Sposób łączenia 4 skręcone przewody
Ekranowanie tak
min. 85%
Materiał (płaszcz) PUR
Twardość krawędzi (osłona) 85 ±3 A
Ø-zewn. (osłona) 5.9 mm ±5%
Kolor (osłona) szary
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (VDE 0472 część 803 testu B)
Napięcie znamionowe 300 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -20...+80 °C
Promień zgięcia (stały) 10× Ø-zewn.
Kolor izolacji szary
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V AC/DC
Napięcie robocze (tylko UL) max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Kodowanie Kodowanie A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe M12 (SW13)
Stopień ochrony IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał PUR
Dane ogólne
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stopień zanieczyszczenia 3
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Dane handlowe
EAN 4048879199971
eClass 27279218
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 7000-13201-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 7000-13201-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 7000-13201_stp_x_a.zip
cULus
* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA
* plus VAT, plus Koszty wysyłki