Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 male straight,shield.b-cod.with cable,Interbus  7000-14241-7990300
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 male straight,shield.b-cod.with cable,Interbus

PUR-OB 3x2x0,25 shielded violet 3m
Nr art.: 7000-14241-7990300
Ciężar: 0.246 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Interbus
Męski prosty
M12, 5-piny
Kodowanie B
ekranowany
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

Długość kabla 3 m
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Liczba biegunów 5
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Kodowanie Kodowanie B
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Złącze śrubowe M12 (SW13)
Dane ogólne
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stopień zanieczyszczenia 3
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Kabel
Wartości łańcuchów ciągowych 2 Mio.
Średnica zewnętrzna 7.7 mm ±5%
Identyfikacja przewodu 799
Zatwierdzenie (przewód) Interbus (DIN 19258/EN50254/IEC 61158 conform)
Ciężar przewodu [G/m] 76,49 g
Materiał skrętka Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 96 Ω/km (20°C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.1 mm
Budowa (rdzeń) 32× 0.1 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń) 3× (2× AWG24)
AWG zbliżony do AWG 24
Materiał izolacja przewodu PE
Twardość krawędzi izolacja przewodu 55 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.4 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów (bia, brą) + (sza, róż) + (zie, żół)
Sposób łączenia cores 0.25mm² twisted to 3 pairs
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Materiał płaszcz PUR
Właściwości materiału (osłonka) CFC-, halogen- and cadmium-free, matt, low-adhesion, machine easy to process, abrasion-resistant
Twardość krawędzi osłona 85 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 7.7 mm ±5%
Kolor osłona fioletowy
Kolor izolacji fioletowy
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, paliwa i chemikalia (VDE 0472 Teil 803/VDE 0249)
Napięcie znamionowe 250 V AC
Napięcie testowe 1500 V (przewód/przewód); 1000 V (przewód/ekran)
Zakres temperatur (stały) -40...+70 °C
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -30...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -30...+70 °C
Promień zgięcia (stały) 6× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 15× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 3 m/s²
Materiał płaszcz PUR

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855

GTIN 4048879197687
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki